Опубликуйте свои продукты
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Commercial flooring has evolved from traditional carpet and hard surfaces to our luxurious Evolution recycled rubber flooring. Designers can bring their visions to life with the brilliant colors creating a space that is cohesive and functional while standing the test of time. When you combine these striking color blends with high traction, underfoot comfort and superior sound reducing properties, this hardwearing, sustainable rubber flooring is perfect for a wide range of commercial applications. Experience the next generation in design.  

    Связаться с Dinoflex

    Cпецификация
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаevolution
    • Тип продукцииRubber Flooring
    • Группа продукцииRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-02
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНRubber flooring
    • Код ССКПУ ООН30161705
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 15
    • Наименование OmniClassRubber Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка