Опубликуйте свои продукты
Swing Door Operator DAB105
Swing Door Operator DAB105
Swing Door Operator DAB105
    Ditec
    Архив

    Swing Door Operator DAB105

    Ditec DAB105 is an electromechanical servo-assisted automation system for swing doors with spring, with 24 Vdc gear motor and encoder-managed kinematics, for safe and reliable management of door movement in every situation. The silent operation and clean, elegant look make Ditec DAB105 the preferred choice for swing doors in the commercial and public sector applications. The powerful gear motor easily moves wings up to 200 kg of weight or over 1.2 m of width. Ditec DAB105 can work in both push or pull mode with dedicated arms connecting the opener to the door panel. The numerous operation modes (Low Energy, PUSH&GO, Power Assist, sensor control, push-button control, etc.), as well as the possibility to easily manage double-wing swing opening make Ditec DAB105 an ideal solution that easily adapts to any requirement. A wide choice of accessories and control devices completes the product range. Ditec DAB105 fully complies with all European directives including EN 16005.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdit-dab105
    • Тип продукцииAutomatic Doors
    • Группа продукцииSwing Doors by Ditec
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)111
    • Ширина (мм)720
    • Глубина (мм)131
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)13.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНDoor openers
    • Код ССКПУ ООН30171512
    • Код Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
    • Описание Uniclass 2015Automatic swing-door operators