Опубликуйте свои продукты
Top Rolled Room Divider
Dividers by COXUSA
Архив

Top Rolled Room Divider

The DIVIDERS TOP ROLLED ROOM DIVIDER is a system that can be mounted under a header, mounted to a ceiling or mounted using the DIVIDERS Aluminum Beam System. Similar to the Bottom Rolled System, this versatile system offers the ability to divide rooms or create new spaces without the use of existing walls but with no floor tracks required. This Divider System is not only the perfect solution for aesthetically maximizing open spaces but at the same time provides the functionality and safety of a trackless door system.

Cпецификация

    • MADE IN AMERICA
    • 2-3 weeks lead time to job sites
    • Frame finishes: Satin Aluminum, Java, White and Black
    • Glass options: mirror, laminate, and back-painted glass
    • 3mm-6mm glass thickness
    • Available in single, double, triple panel systems
    • 2" x 4", 2" x 6", and 4" x 4", 4" x 6", 6" x 6" horizontal and vertical aluminum beams available
    • Simple to install
    • Latches and pulls for privacy and passage applications
    • Complies with ADA standards for push/pull force
    • 150 lbs maximum panel weight
    • Panel Configurations | 1 Panel - maximum F/O 45 sq. ft. | 2 Panel - maximum F/O 90 sq. ft. | 3 Panel - maximum F/O 135 sq. ft. | 4 Panel - maximum F/O 180 sq. ft. | 6 Panel - maximum F/O 270 sq. ft.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtop-rolled-room-divider
  • Тип продукцииAluminum Framed Door Systems
  • Группа продукцииTop Rolled Room Divider
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Номер OmniClass23-15 11 17 19
  • Наименование OmniClassVertically Sliding Room Dividers
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Похожие продукты