Опубликуйте свои продукты
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
    Dolphin Solutions Ltd

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Jumbo Roll Toilet Tissue Dispenser - Watch our overview video Capacity: Holds 1 jumbo roll with a core size diameter of 2 1/4" Special finishes; PPC in all RAL colours, Brushed Satin finish, Mirror Polish finish, Ceramic finish in all colours, and White Metal finish Lockable Manufactured from cast 304 grade stainless steel Spare keys available - E114-KEY Replaces the BC936 BC947 standard toilet roll version also available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBC946
    • Тип продукцииToilet Roll Holder
    • Группа продукцииToilet Roll Holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-08-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)326
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)122
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders