Опубликуйте свои продукты
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926

    4.4 из 5 звезд4.4(13 отзывы)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit D-Code Toilet paper holder, Chrome, 165x165x99 mm - 0099261000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD-Code-Toilet-paper-holder-165x165x99-mm-009926
    • Тип продукцииToilet accessories
    • Группа продукцииToilet paper holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)99
    • Ширина (мм)165
    • Глубина (мм)165
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste