Опубликуйте свои продукты
DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap
Dolphin Solutions Ltd

DB1650 Dolphin Blue Monobloc Mixer Tap

Stainless steel mixer tap.
Cпецификация
  • Brushed steel monobloc kitchen tap Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Projection 118mm to outlet Complies with the following certifications; WRAS, BREEAM, Doc M Flow rate – nominal 3.5 litres/minute (other flow rates such as 1.89 and 1.33 litres/minute available to special order – please enquire)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDB1650
  • Тип продукцииTaps
  • Группа продукцииManual
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)163
  • Ширина (мм)117
  • Глубина (мм)55
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps