Опубликуйте свои продукты
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
    dormakaba Group
    Архив

    Automatic Sliding Door, EL301 Breakout

    EL301 with break out function. Sliding door operator with emergency breakout capability (maximum required egress width)
    Cпецификация
    • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSD_EL301_breakout
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 19 13
    • Наименование OmniClassSliding Composite Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors