Опубликуйте свои продукты
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E11

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm, interlock length = 1.290 mm
    • Guiding elements made of stainless steel AISI 304, Ø 60 mm, with 10 mm tempered safety glass panels and AISI 304 stainless steel bar handle.
    • Integrated sensor system in respective handrail (L = 1290 mm / W = 130 mm / H = 45 mm). 
    • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm. 
    • Drive housing made of stainless steel AISI 304. 
    • Stainless steel satin finish. 
    • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube. 
    • Entrance sector monitored by a simple sensor system in short overall length (simple single passage monitoring in both directions, security level 0). Protective device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
    • Operation mode: 
    • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for authorised persons in the passage direction and then close again after passage. 
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely! 
    • Control units and power supply unit are integrated in the unit. 
    • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz 
    • Dowelled on finished floor level FFL. 
    • Not suitable for outdoor installation! 
    • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape route equipment (cf. general accessories)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArgus_HSB-E11
    • Тип продукцииEntrance
    • Группа продукцииSpecial Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)945
    • Ширина (мм)1070
    • Глубина (мм)1290
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit