The dormakaba EL 301 combines a proven mechanical platform with next generation technology.
The EL 301 is a robust performer that delivers infinite control, smoother function and sleeker lines, providing design possibilities that are limited only by the imagination. The EL 301 automatic operator is fully compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility.
Доступно в регионах:
| Азия | Океания | Африка |
|---|---|---|
Бахрейн | Австралия | Египет |
Вьетнам | Вануату | Сенегал |
Индия | Новая Зеландия | Тунис |
Индонезия | Папуа-Новая Гвинея | Южная Африка |
Иордания | Фиджи | |
Катар | ||
Китай | ||
Кувейт | ||
Малайзия | ||
Объединенные Арабские Эмираты | ||
Оман | ||
Саудовская Аравия | ||
Сингапур | ||
Турция |