Опубликуйте свои продукты
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System HSW FLEX Therm

    The HSW FLEX Therm horizontal sliding wall system is a good choice wherever greater temperature differences must be separated from each other. Thanks to its easy latch operation on the pivoting/sliding panel, the HSW FLEX Therm makes it really simple to switch the panel function in an instant. All other function elements are invisibly integrated into the re-designed, linear frame system.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHSW-FLEXTHERM_001-1
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииMovable Glass Partitions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3500
    • Ширина (мм)1250
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)150
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки