Опубликуйте свои продукты
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware

    3.8 из 5 звезд3.8(12 отзывы)
    • Cam Action Door Closer System
    • The TS 93 cam action door closer system provides a high-quality architectural solution for all project application requirements, featuring the DORMA heart-shaped cam to ensure exceptional ease of opening.
    • Dimension (EN 2-5/EN 5-7) Length 275/285 mm, Depth 53/62 mm, Height 60/71 mm
    • Max. Door Leaf Width Standard Doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Door Leaf Width External doors, outward opening (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Door Leaf Width Fire and smoke check doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • With adjustable power size, "thinking" backcheck and delayed action
    • Suitable for all fixing positions
    • For single- and double-leaf doors
    • Modular system. The TS 93 series comprises a modular system which enables just a few door closer models to be combined with a number of different slide channels to meet virtually every conceivable functional requirement.
    • Benefits: Clear product allocation ensures use of the right models for the right applications. Identical door closer model for single and double doors. Simple, fast installation
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTS93
    • Тип продукцииOpening & Closing
    • Группа продукцииDoor Closer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)285
    • Глубина (мм)62
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoor closers
    • Код ССКПУ ООН30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания