Опубликуйте свои продукты
Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-L05

Kentaur turnstiles

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.
Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkentaur_fts_l05
  • Тип продукцииKentaur Full-Height Turnstiles
  • Группа продукцииKentaur Full-Height Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2270
  • Ширина (мм)1370
  • Глубина (мм)1380
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
  • Код ССКПУ ООН46171619
  • Код Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Описание Uniclass 2015Access control systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

Доступно в регионах:

Европа