Опубликуйте свои продукты
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
    Dornbracht

    13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

      • 22 mm projection
      • PEARLSTREAM
      • plate 240 mm x 60 mm
      • connection 1/2", for shortening
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13425979
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Spa Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.02
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps