Опубликуйте свои продукты
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
    Dornbracht

    13430730 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm
    Cпецификация
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 220 mm

      • 220 mm projection
      • cascade
      • plate 78 mm x 192 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13430730
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииTub faucets - Wall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps