Опубликуйте свои продукты
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13430740 Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Dornbracht Bath cascade spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • cascade
      • plate 180 mm x 60 mm
      • hole diameter 40 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13430740
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииTub faucets - Wall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps