Опубликуйте свои продукты
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm
    Dornbracht

    13630740 Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Dornbracht Bath cascade spout without diverter for deck mounting 235 mm

      • 235 mm projection
      • cascade
      • height of mixer 100 mm
      • height up to aerator 80 mm
      • hole diameter 32 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13630740
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииTub faucets - Deck mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps