Опубликуйте свои продукты
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm
    Dornbracht

    13801705 CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • CL.1 bath spout for wall mounting 205 mm

      • 205 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13801705
    • Тип продукцииCL 1
    • Группа продукцииCL.1
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.71
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps