Опубликуйте свои продукты
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801809 VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • VAIA bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13801809
    • Тип продукцииVaia
    • Группа продукцииTub faucets - Wall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.56
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps