Опубликуйте свои продукты
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    Dornbracht

    13801892 Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

    Tara. bath spout for wall mounting 200 mm
    Cпецификация
    • Tara. bath spout for wall mounting 200 mm

      • 200 mm projection
      • circular normal flow
      • rosette Ø 55 mm
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 29 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13801892
    • Тип продукцииTara.
    • Группа продукцииTub faucets - Wall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.64
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps