Опубликуйте свои продукты
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133882 Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Tara. Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 50mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 22 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Stand pipes combination possible on request (x-TRA SERVICE).

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка25133882
    • Тип продукцииTara.
    • Группа продукцииTub faucets - Wall mounted
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.64
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets