Опубликуйте свои продукты
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Dornbracht

    25863710 LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

    LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm
    Cпецификация
    • LULU Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 215 mm

      • 215 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 932 - 1002 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 825 – 895 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 26.4 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
        Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка25863710
      • Тип продукцииLulu
      • Группа продукцииLULU
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-11
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)9.89
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC010862
      • Название ETIMBath mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets