Опубликуйте свои продукты
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • 26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

      • shower with fixed riser projection 450 mm
      • pivotable 180°
      • overhead shower: rain flow
      • rain shower Ø 300mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 14 l/min
      • shower holder with rosette Ø 78mm
      • slide-on rosettes Ø 55 mm
      • 1500 mm metal shower hose
      • height of fittings up to top edge of elbow 2280mm
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 1940mm
      • automatic diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Water carrying concealed rough parts on lower wall fixing.
      Recommended spacing from bottom edge of shower stem to floor 92 mm.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26024661
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Shower systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка