Опубликуйте свои продукты
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
26413710 LULU Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413710 LULU Shower set without hand shower

    LULU Shower set without hand shower

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • LULU Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette 78 x 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26413710
    • Тип продукцииLulu
    • Группа продукцииLULU
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.12
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination