Опубликуйте свои продукты
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
26413809 VAIA Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413809 VAIA Shower set without hand shower

    VAIA Shower set without hand shower

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • VAIA Shower set without hand shower

      • slide bar
      • rosette Ø 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1700mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"
      • Pipe diameter 18 mm
      • This article does not include a hand shower!
      • Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка26413809
    • Тип продукцииVaia
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination