Опубликуйте свои продукты
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • 1/2" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 55mm
      • rosette for shower holder Ø 55mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Tara.

      Available in chrom, platinum matt,platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27803892
    • Тип продукцииTara.
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка