Опубликуйте свои продукты
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
27805625 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27805625 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Meta Hand shower set

      • spray head Ø 100mm
      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 55mm
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27805625
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка