Опубликуйте свои продукты
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
    Dornbracht

    27806625FF0010 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set
    Cпецификация
    • Meta Hand shower set

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Showerhead holder flange Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27806625FF0010
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution