Опубликуйте свои продукты
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808809FF0010 VAIA Hand shower set with individual rosettes

    VAIA Hand shower set with individual rosettes
    Cпецификация
    • VAIA Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Wall elbow with flange Ø 2-3/8"
      • Wall bracket with flange Ø 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27808809FF0010
    • Тип продукцииVaia
    • Группа продукцииShowers - Slide bars & Shower Sets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution