Опубликуйте свои продукты
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28504979FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm

    Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4"

    Cпецификация
    • Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4"

      • 7-1/8"-8-1/4" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28504979FF0010
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShowers - Shower heads
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.64
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures