Опубликуйте свои продукты
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
    Dornbracht

    33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • 1/2" connection
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33233660
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииMETA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.78
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets