Опубликуйте свои продукты
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste
    Dornbracht

    33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste

    33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste 123 mm

    Cпецификация
    • 33510665 Meta META PURE Single-lever basin mixer with pop-up waste 123 mm

      • 123 mm projection
      • progressive cartridge
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 272 mm
      • height up to aerator 202 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33510665
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииMETA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.31
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка