Опубликуйте свои продукты
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

    Cпецификация
    • Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • European drain with overflow
      • swivels 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 10 mm European flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.5 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33600660FF0010
    • Тип продукцииMeta
    • Группа продукцииMETA
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap