Опубликуйте свои продукты
35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Dornbracht

35511970FF0010 xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"
Cпецификация
  • xTOOL Concealed thermostat module with 1 valve 3/4"

    • brass, lead free
    • 2x back flow preventer
    • 2x Connection 3/4" IT (cold/warm), DN 15
    • 1x female thread 3/4" outlet for additional valves
    • 1x female thread 3/4" outlet, right/left alternatively
    • 2x Mud guard
    • 2x Water protection
    • Sound insulation
    • Integrated supply stops
    • Center to center 4-3/4"

    Codes & Standards

    • ASME A112.18.1/CSA B125.1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35511970FF0010
  • Тип продукцииGeneric
  • Группа продукцииConcealed Roughs - Thermostat Roughs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.91
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011327
  • Название ETIMBuilt-in mixing tap
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets