Опубликуйте свои продукты
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120660 Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • Dornbracht Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits Meta, Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessoey is needed   3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36120660
    • Тип продукцииGeneric
    • Группа продукцииShower / Tub Trims - Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.96
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets