Опубликуйте свои продукты
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501979 xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

      • cover plate Ø 124 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
        Fits Meta, Tara., VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36501979
      • Тип продукцииGeneric
      • Группа продукцииShower / Tub Trims - Thermostats
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-19
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)1.02
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011327
      • Название ETIMBuilt-in mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets