Опубликуйте свои продукты
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    Связаться с Dornbracht

    Cпецификация
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36707811
      • Тип продукцииCYO
      • Группа продукцииCYO
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-03-14
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)1.87
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCКлапан
      • Код ETIMEC011327
      • Название ETIMBuilt-in mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets