Опубликуйте свои продукты
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm
    Dornbracht

    36712361FF0010 Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 190 mm

    Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

    Cпецификация
    • Madison Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 7-1/2"

      • 7-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flanges Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36712361FF0010
      • Тип продукцииMadison
      • Группа продукцииMADISON
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2021-10-19
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)1.57
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCСантехнический узел
      • Код ETIMEC011327
      • Название ETIMBuilt-in mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets