Опубликуйте свои продукты
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    Cпецификация
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылка36861664FF0010
      • Тип продукцииMeta
      • Группа продукцииMETA
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-03-11
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вГермания
      • Страна-производительГермания
      • Масса нетто (кг)1.68
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
      • Классификация IFCКлапан
      • Код ETIMEC011327
      • Название ETIMBuilt-in mixing tap
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Наименование OmniClassFaucets