Опубликуйте свои продукты
Curaflex® C
DOYMA GmbH & Co

Curaflex® C

2.2 из 5 звезд2.2(6 отзывы)
  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core drilling (white tank)
  • Large sealing areas
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to
    DPS and DOYMA-Grip
  • System component, without cuts or divisions, with watertight
    welded bolts
Cпецификация
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 (no. G 30 322-2-2) - FHRK 57 LD10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101 meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • Twin sealing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCuraflex-C
  • Тип продукцииSealing systems
  • Группа продукцииCuraflex® sealing systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Наименование OmniClassFire Safing Sealants