Опубликуйте свои продукты
Curaflex Nova® Senso
DOYMA GmbH & Co

Curaflex Nova® Senso

  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
  • Ideal for flexible pipes
  • With ITL system for optimal contact pressure – can also be installed with a cordless screwdriver
  • With STS for the gentle sealing, thus ideal for flexible pre-insulated plastic pipes and flexible cable protection pipe
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to DOYMA-Grip
Cпецификация
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 in DN 200
    • without radial load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-8) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • 45 mm sealing width
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCuraflex-Nova-Senso
  • Тип продукцииSealing systems
  • Группа продукцииCuraflex Nova®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Наименование OmniClassFire Safing Sealants