Опубликуйте свои продукты
Tyvek Airguard Smart
DuPont Tyvek

Tyvek Airguard Smart

Air & vapour control layer (AVCL) with variable vapour resistance for roofs, walls and floors. Membrane reacts to humidity within adjacent materials, allowing any moisture within the structure which would otherwise be trapped to dry out. The membrane behaves like a traditional AVCL during the winter. Its vapour resistance range is very wide, with an Sd value of 0.05 m to more than 30 m. Its semi-transparent composition makes it easy to locate the supporting framework behind. Roll size: 1.5 x 50 m. Lap: 100 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAirguardSmart
  • Тип продукцииBuilding Envelope Solutions
  • Группа продукцииVariable Vapour Resistance
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительЛюксембург
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics