Опубликуйте свои продукты
Supro - Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro - Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 x 50 m and 1.5 x 50 m. Horizontal lap: 150 mm. Vertical lap: 300 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSupro
  • Тип продукцииBuilding Envelope Solutions
  • Группа продукцииWater Resistant Membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительЛюксембург
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics