Опубликуйте свои продукты
Supro Plus- Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay with integral adhesive lap tape for sealing against air infiltration to improve thermal efficiency. Suitable for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 m x 50 m and 1.5 m x 50 m. Horizontal lap: 150 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSuproPlus
  • Тип продукцииBuilding Envelope Solutions
  • Группа продукцииWater Resistant Membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительЛюксембург
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics