Опубликуйте свои продукты
Tyvek Firecurb Housewrap
DuPont Tyvek

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTyvekFirecurbHousewrap
  • Тип продукцииBuilding Envelope Solutions
  • Группа продукцииFire Retardant Membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительЛюксембург
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics