Опубликуйте свои продукты
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
Onyx Fixed Projection Screen
    Draper, Inc.
    Архив

    Onyx Fixed Projection Screen

    Sharper image quality makes the fixed frame Onyx projection screen ideal for control centers, boardrooms, training centers, home theaters, or any application that requires better image quality. Housed in a larger “picture frame” style, the Onyx offers a beautifully framed image for any home or commercial decor. There are no snaps! Unique fabric retention system enables uniform tension adjustment to the entire surface area, without tools, to provide a truly flat viewing surface in seconds. The result is excellent image quality and quick and easy assembly. The Onyx is available for custom curved applications; please contact Draper for more information.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаonyx
    • Тип продукцииProjection Screens
    • Группа продукцииMotorized Screens
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC003504
    • Название ETIMProjection screen
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_67
    • Описание Uniclass 2015Projection screens
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fixed Projection Screens
    • Номер OmniClass23-37 15 17 11
    • Наименование OmniClassProjection Screens
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment