Опубликуйте свои продукты
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 из 5 звезд3.1(8 отзывы)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0506
  • Тип продукцииTelevision
  • Группа продукцииFlat Screen
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)610
  • Ширина (мм)940
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели