Опубликуйте свои продукты
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

    • Tool-free assembly in 3 easy steps (Figure A - C).
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic 16 ½" deep snap-on seat with lid.
    • Plastic armrests for added comfort.
    • Removable tool-free back.
    • Comes complete with 12 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.
    • Weight Capacity 650 lbs.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode #BariatricCommode

    Cпецификация
    • Carton Shipping Weight: 25/50 lbs.
      Height: 15.5" - 22"
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.5" (D)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 19 lbs.
      Weight: Capacity 650 lbs
      Width: 24" between arms | 31.75" Outside

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDrive-Medical-11117N-1-Heavy-Duty-Bariatric-Folding-Commode
    • Тип продукцииCommode
    • Группа продукцииFolding
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Наименование OmniClassPatient Care Products

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты