Опубликуйте свои продукты
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
    Drive Medical

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    • Designed for post-hip surgery residents.
    • Allows for sitting without bending at the hip.
    • Armrests make sitting down or pushing up to get out from the chair safe and easy.
    • Attractive vinyl seat and backrest are soft, washable, comfortable and water resistant.
    • Constructed of solid maple hardwood—not a plywood veneer.
    • The footrest has three height adjustments to provide maximum comfort and an ergonomic fit (Figure A).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #HipHighChair #Chair

    Cпецификация
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDrive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • Тип продукцииChair
    • Группа продукцииHip-High
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Наименование OmniClassPatient Care Products

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (19)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (56)