Опубликуйте свои продукты
Vinyl DeLuxe Classic Collection - Luxury Vinyl Plank
DUCHATEAU

Vinyl DeLuxe Classic Collection - Luxury Vinyl Plank

Our LuxeTech® 20 Collection offers the ease of flowing click installation by using the latest 5G® Click technology, which speeds installation and enhances stability. Our attached HushWalk® acoustical underlayment adds luxurious foot feel. It is embossed in register for the ultimate in realism. The collection features ease of maintenance and durability. LuxeTech is FloorScore® is certified for low volatile organic compounds, ensuring an environment as healthy as it is beautiful/ 

Связаться с DUCHATEAU

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvinyl-deluxe-classic-collection
  • Тип продукцииFloors
  • Группа продукцииHardwood Flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалВинил
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20
  • Описание Uniclass 2015Flooring and decking systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Наименование OmniClassResilient Flooring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки