Опубликуйте свои продукты
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

Cпецификация
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаduco-weather-station
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииVarious Control Components
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)77
  • Ширина (мм)96
  • Глубина (мм)118
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)1.05
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код ETIMEG000013
  • Название ETIMDomestic switching devices
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_52_97
  • Описание Uniclass 2015Weather stations